Attuatori

I nostri attuatori sono componenti essenziali progettati per fornire la forza meccanica e il controllo necessari per far funzionare la nostra gamma di serrature rotanti. Questi dispositivi traducono un input manuale (come una rotazione, spinta o trazione) nel movimento rotativo richiesto per attivare o disattivare il meccanismo di chiusura. Dai semplici pomelli ai sofisticati controlli elettronici, i nostri attuatori garantiscono un'operazione fluida, affidabile e conveniente del sistema di serratura rotante.
Attuatori

Caratteristiche principali:

  • Varie modalità di attuazione: Manopole, leve, pulsanti, serrature a chiave, solenoidi, attuatori pneumatici e idraulici.
  • Costruzione resistente: Realizzata in acciaio, acciaio inossidabile o plastiche progettate per garantire affidabilità nel tempo.
  • Compatibilità: Progettata per integrarsi perfettamente con i nostri chiavistelli rotanti.
  • Varie dimensioni e stili: Disponibili per soddisfare diverse spessori di pannelli, esigenze di montaggio e preferenze estetiche.
  • Opzioni personalizzabili: Personalizzate per applicazioni specifiche, inclusi metodi di attuazione specializzati.

Vantaggi principali:

  • Controllo preciso: Garantisce un'accurata azione e disazione dei chiavistelli rotanti.
  • Facile utilizzo: Interfaccia utente semplice per un'operatività comoda.
  • Sicurezza potenziata: Funzionalità come serrature a chiave e controllo remoto per un miglior controllo degli accessi.
  • Robusto e affidabile: Progettato per prestazioni affidabili in ambienti impegnativi.
  • Applicazioni: I nostri attuatori sono utilizzati insieme ai nostri chiavistelli rotanti in una vasta gamma di applicazioni, tra cui attrezzature industriali e macchinari, sistemi HVAC, trasporti, attrezzature agricole, veicoli fuoristrada, contenitori e armadi, sistemi di stoccaggio e contenitori, e sistemi di sicurezza.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Attuatori

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 286

Imposta ordine discendente
  1. AC-05-301-11

    Latch

  2. AC-20-351-50

    Latch

  3. AC-10-EM-321-11

    Latch

  4. AC-10-EM-351-11

    Latch

  5. AC-20-321-50

    Latch

  6. AC-11-EM-351-11

    Latch

per pagina