AC-M1-15-41-8
Attuatori, Serratura a chiave, Misura piccola, Acciaio inox, Elettrolucidato
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Spessore OP | 9.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.00 |
| Misura | Misura piccola |
| Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.