AC-30-102-31
Attuatore, A punto singolo o multiplo, con staffa per cavo, Maniglia a pulsante, Senza serratura, Rondella di ritegno in Nailon, Nero
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Metodo di Montaggio | Without Spacer Mounting |
| Camma attaccata | Si |
| Tipo di attuatore | Push Button |
| Materiale sede | Stainless Steel with Black Powder Coat |
| Button Material | Nylon with Black Molding |
| Actuation Style | Single or Multi Point, With Cable Bracket |
| Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.