14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori

Basta ruotare il pomello con attuazione manuale o ad attrezzo di una frazione di giro per applicare o rilasciare la compressione che riduce vibrazioni e rumorosità. Il nottolino scorre nel meccanismo filettato per esercitare una compressione regolabile in modo semplice e rapido.
14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori
Basta imprimere mezzo giro alla chiusura per rilasciare la compressione e ruotare il nottolino allontanandolo dal telaio. I modelli con attuazione manuale offrono la praticità dell’accesso rapido, mentre quelli con attuazione ad attrezzo o a chiave accrescono la sicurezza dell’installazione.
  • Nottolino dritto o piegato a scelta per adattare un’unica chiusura ad un’ampia gamma di serraggi utili
  • Serraggio e compressione possono essere regolati dall’utente per adattare il dispositivo ad un’ampia gamma di variazioni e modifiche dell’installazione
  • Il montaggio a foro circolare semplifica l’installazione fissa nelle produzioni ad alto volume e l’installazione su campo con montaggio sporgente o completamente a filo
  • Offre una soluzione economica per applicazioni in cui la forza di compressione non rappresenta un fattore critico
  • I modelli piccoli possono fungere da estrattore
  • Mostrina opzionale per coprire la viteria di montaggio
  • Disponibili in vari materiali resistenti alla corrosione
  • Disponibile nei modelli Tipo "A" e Tipo "B" per porte con incernieramento a destra e a sinistra
  • La serratura opzionale aumenta la sicurezza dell’installazione
  • La classe di infiammabilità dei pomelli in nailon è conforme allo standard UL94-HB
  • I diversi modelli offrono serraggi utili complessivi compresi tra 3,2 mm e 42,9 mm

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-34 di 48

Imposta ordine discendente
Pagina
per pagina