14-10-73-11
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Tre Fori, Misura grande, Attrezzo, Testa con taglio per cacciavite, 9.5-31.8mm Serraggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Tipo Testa | Testa con taglio per cacciavite |
| Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 31.80 |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Misura | Misura grande |
| Class | 14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori |
Basta ruotare il pomello con attuazione manuale o ad attrezzo di una frazione di giro per applicare o rilasciare la compressione che riduce vibrazioni e rumorosità. Il nottolino scorre nel meccanismo filettato per esercitare una compressione regolabile in modo semplice e rapido.