Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Tre Fori, Intermedia, Serratura a chiave, Serratura a chiave, 1.07-2.36mm Pannello, 3.2-9.5mm Serraggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Basta ruotare il pomello con attuazione manuale o ad attrezzo di una frazione di giro per applicare o rilasciare la compressione che riduce vibrazioni e rumorosità. Il nottolino scorre nel meccanismo filettato per esercitare una compressione regolabile in modo semplice e rapido.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.