44-99-116-11
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Tre Fori, Intermedia, Nessuna restrizione, Nero Pornello, 1.2-2.8mm Pannello, 3.2-9.5mm Serraggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo Testa | Stile pomello |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 2.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Misura | Intermedia |
| Corsa | 6.30 |
| Class | 14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori |
Basta ruotare il pomello con attuazione manuale o ad attrezzo di una frazione di giro per applicare o rilasciare la compressione che riduce vibrazioni e rumorosità. Il nottolino scorre nel meccanismo filettato per esercitare una compressione regolabile in modo semplice e rapido.