The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Tre Fori, Misura grande, Attrezzo, Testa esagonale, 9.5-31.8mm Serraggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
14-10-93-11
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Tre Fori, Misura grande, Attrezzo, Testa esagonale, 9.5-31.8mm Serraggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo Testa
Testa esagonale
Grip - Minimum (mm)
9.50
Grip - Maximum (mm)
31.80
Rotation
Type A - Turn Clockwise to Latch
Misura
Misura grande
Class
14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori
Basta ruotare il pomello con attuazione manuale o ad attrezzo di una frazione di giro per applicare o rilasciare la compressione che riduce vibrazioni e rumorosità. Il nottolino scorre nel meccanismo filettato per esercitare una compressione regolabile in modo semplice e rapido.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
6
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
6
2026-02-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-02-11
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-02-11
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-02-11
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388