Cierres de tracción con tirador

Nuestros cierres flexibles de tracción ofrecen una solución única y versátil para asegurar puertas, paneles, tapas y recintos, especialmente donde la alineación o variaciones en los paneles son una preocupación. Estos cierres utilizan una correa o lazo flexible combinado con un mecanismo de tracción, permitiendo un cierre seguro incluso cuando las superficies de unión no están perfectamente alineadas. Desde envases flexibles y paneles de acceso hasta cierres que amortiguan vibraciones, nuestros cierres flexibles de tracción ofrecen un rendimiento adaptable y un aseguramiento confiable.

Cierres de tracción con tirador

Principais Características:

  • Compensação de Desalinhamento: Correias flexíveis adaptam-se a superfícies irregulares, garantindo fixação segura mesmo em painéis desalinhados.
  • Amortecimento de Vibrações: Absorve vibrações em ambientes dinâmicos, protegendo componentes e reduzindo ruídos.
  • Ampla Variedade: Disponível em diversos estilos e tamanhos para atender a diferentes requisitos de montagem e aplicação.

Principais Benefícios:

  • Versatilidade: Ideal para embalagens flexíveis, painéis de acesso e equipamentos sujeitos a movimento ou desalinhamento.
  • Fixação Confiável: Mantém fechamento firme em condições estáticas ou móveis.
  • Durabilidade: Construído com materiais robustos para operação consistente em ambientes exigentes.
  • Aplicações: Nossos Fechos de Tração Flexíveis são usados em embalagens, painéis de acesso, equipamentos sensíveis a vibração, gabinetes industriais, contêineres de armazenamento, automotivo, transporte e aplicações marítimas.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de tracción con tirador

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 49

Establecer dirección descendente
  1. 37-40-305-60

    Latch

Página
por página