37-20-101-20
Cierre de tracción con tirador, Serie 100, Acero inoxidable, R Tipo de retén
Material | Acero inoxidable, Goma |
---|---|
Acabado | Natural |
Acceso restringido | Ninguna |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Serie | Serie 100 |
Tipo de retén | R |
Accionamiento | Tirador |
Conjunto ensamblado | Sí |
Clase | 37 – Cierres de mango flexible |
La serie 37 de cierres de asa flexible ofrece un diseño industrial resistente y un cuerpo flexible que se adapta al desalineado de los paneles irregulares al tiempo que proporciona una solidez de agarre sustancial. Su flexible diseño de cierre mediante tiro y una empuñadora generosa hacen que los cierres 37 resulten sencillos de accionar en situaciones de trabajo reales, incluso con guantes.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión