37-10-071-20
Cierre de tracción con tirador, Serie 070, Acero inoxidable, F Tipo de retén
| Material | Acero inoxidable, Goma |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Serie | Serie 70 |
| Tipo de retén | F |
| Accionamiento | Tirador |
| Conjunto ensamblado | Sí |
| Clase | 37 – Cierres de mango flexible |
La serie 37 de cierres de asa flexible ofrece un diseño industrial resistente y un cuerpo flexible que se adapta al desalineado de los paneles irregulares al tiempo que proporciona una solidez de agarre sustancial. Su flexible diseño de cierre mediante tiro y una empuñadora generosa hacen que los cierres 37 resulten sencillos de accionar en situaciones de trabajo reales, incluso con guantes.