37-40-305-60

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Goma, Nylon de fibra de vidrio
Acabado Natural
Color Negro
Acceso restringido Ninguna
Tipo de montaje Montaje frontal
Serie Serie 300
Accionamiento Asistido por palanca
Clase  37 – Cierres asistidos por palanca
Los cierres 37 asistidos por palanca incorporan asas largas que proporcionan una acción de palanca adicional y generan altas cargas de sujeción con un menor esfuerzo del usuario. Los retenes incorporados ayudan a mantener las asas en posición cerrada y evitan su apertura accidental por golpes o vibraciones.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.