37 - Cierres asistidos por palanca

Los cierres 37 asistidos por palanca incorporan asas largas que proporcionan una acción de palanca adicional y generan altas cargas de sujeción con un menor esfuerzo del usuario. Los retenes incorporados ayudan a mantener las asas en posición cerrada y evitan su apertura accidental por golpes o vibraciones.
37 - Cierres asistidos por palanca
Los cuerpos de goma EPDM proporcionan un cierre firme, resistencia a la vibración y la flexibilidad de adaptarse a las variaciones en las dimensiones de montaje.
  • La palanca de ayuda ofrece una gran fuerza de sujeción con un menor esfuerzo del usuario
  • Los cuerpos flexibles del cierre se estiran para absorber las vibraciones y adaptarse al desalineado
  • Construcción resistente a la corrosión y a los rayos UV, apta para uso en exteriores
  • El asa de metal ofrece una apariencia tradicional y resistente
  • Los diseños de asa moldeada proporcionan una estética racionalizada y ayudan a proteger las superficies pintadas
  • Diferentes resistencias y longitudes de cuerpo para cubrir las necesidades de distintas aplicaciones

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 37 - Cierres asistidos por palanca

Ver como Parrilla Lista

6 artículos

Establecer dirección descendente
  1. 37-40-305-60

    Latch

  2. No more items to load
99ed1c96b1ad1c737ddabef615831b2b5a141ad90fa0a60f65502fd9b105be6a 3.133.91.171
please type in at least 2 letters...
Loading...