37-40-295-60
Cierre de tracción con tirador, Asistido por palanca, Grande, Goma
| Material | Goma, Nylon de fibra de vidrio |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Serie | Serie 290 |
| Accionamiento | Asistido por palanca |
| Clase | 37 – Cierres asistidos por palanca |
Los cierres 37 asistidos por palanca incorporan asas largas que proporcionan una acción de palanca adicional y generan altas cargas de sujeción con un menor esfuerzo del usuario. Los retenes incorporados ayudan a mantener las asas en posición cerrada y evitan su apertura accidental por golpes o vibraciones.