C7-12
Flexible Over-center Cierre de tracción, Acero inoxidable, Retén en ángulo recto, Negro
| Material | Acero inoxidable, Goma |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Tipo de retén | Retén en ángulo recto |
| Accionamiento | Asistido por palanca |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Clase | C7 – Cierre de tracción flexible |
La serie C7 de cierres de tracción flexibles ofrece un diseño suave y de bajo perfil, y una construcción blanda de elastómero termoplástico que se adapta a un desalineado generoso en aplicaciones afectadas por los golpes y las vibraciones. Todos los mecanismos de funcionamiento y accesorios de montaje permanecen ocultos bajo el cierre cuando se encuentra habilitado, lo que proporciona una apariencia limpia para cualquier aplicación.