C7 - Cierre de tracción flexible
La serie C7 de cierres de tracción flexibles ofrece un diseño suave y de bajo perfil, y una construcción blanda de elastómero termoplástico que se adapta a un desalineado generoso en aplicaciones afectadas por los golpes y las vibraciones. Todos los mecanismos de funcionamiento y accesorios de montaje permanecen ocultos bajo el cierre cuando se encuentra habilitado, lo que proporciona una apariencia limpia para cualquier aplicación.
![C7 - Cierre de tracción flexible C7 - Cierre de tracción flexible](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C7-Flexible-Draw-Latches-968x432.jpg)
El cuerpo de estos cierres cuenta con una construcción flexible que brinda un firme agarre con una elevada fuerza de sujeción para evitar las vibraciones y el desalineado.
- El funcionamiento excéntrico de la palanca genera una elevada fuerza de sujeción con un esfuerzo de operación bajo
- El cuerpo flexible del cierre tolera el desalineado y absorbe las vibraciones
- El cuerpo moldeado del cierre oculta el mecanismo y los accesorios de montaje
- Materiales resistentes a la corrosión y a los rayos UV, aptos para entornos al aire libre
- El cuerpo blando del cierre protege las superficies delicadas o pintadas
- Dos tamaños para adaptarse a los requisitos de resistencia de las aplicaciones
- Disponibles en colores personalizados
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: