F7-540

Cierre flexibles con tirador, Montaje oculto, Tornillo autorroscantes , Goma, Natural , Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Goma, Retén de nylon
Acabado Natural
Color Negro
Paso de rosca Tornillos autorroscantes
Tipo de montaje Montaje oculto
Clase  F7 – Cierres flexibles con tirador en T
Los cierres flexibles F7 con tirador en T se adaptan bien a las irregularidades de alineación y cuentan con un tirador no conductivo y resistente a la radiación UV que proporciona ventajas notables en cuanto a absorción de vibraciones, logrando un cierre firme y silencioso.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.