F7 - Cierres flexibles con tirador en T

Los cierres flexibles F7 con tirador en T se adaptan bien a las irregularidades de alineación y cuentan con un tirador no conductivo y resistente a la radiación UV que proporciona ventajas notables en cuanto a absorción de vibraciones, logrando un cierre firme y silencioso.
F7 - Cierres flexibles con tirador en T
El cierre F7 está diseñado con un tirador flexible de elastómero termoplástico negro que brinda un rendimiento exento de problemas en situaciones reales.
  • El retén con doble bloqueo se mantiene firme ante golpes y vibraciones
  • Su cuerpo flexible compensa las variaciones y el desalineado
  • El arrastre incorporado mantiene el tirador fijo cuando no está cerrado
  • Los materiales resistentes a la corrosión y a la radiación UV permiten su uso en exteriores
  • El cuerpo blando del cierre protege las superficies delicadas o pintadas
  • Disponible en tres longitudes
  • El estilo de instalación visible ofrece la comodidad de montaje con taladro pasante
  • Opciones de instalación oculta para una presentación más atractiva
  • Disponibles en colores personalizados

Vd. Está mirando F7 - Cierres flexibles con tirador en T

Ver como Parrilla Lista

10 artículos

por página
Establecer dirección descendente
Ver como Parrilla Lista

10 artículos

por página
Establecer dirección descendente