The store will not work correctly when cookies are disabled.
显示全部 门锁
选择以下产品以了解更多信息,或使用过滤器来缩小选择范围
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号
你在查看 门锁
过滤器
现在购物
-
Ingress Protection (IP) Rating
IP 67
删除此商品
-
材料
Stainless Steel
删除此商品
-
安装类型
Single Hole Mount
删除此商品
-
安装类型
Flush
删除此商品
-
锁头款式
Bellcore 216
删除此商品
-
锁头款式
7 mm Triangle
删除此商品
-
锁头款式
8 mm Square
删除此商品
-
锁头款式
8 mm Hex Recess
删除此商品
-
锁头款式
Southco® Tubular Key
删除此商品
-
锁头款式
Knob Style
删除此商品
-
锁头款式
8 mm Square Recess
删除此商品
-
锁头款式
Slotted Recess
删除此商品
-
系列
Standard
删除此商品
-
系列
Bi-Stable
删除此商品
-
旋转
Type A - Turn Clockwise to Latch
删除此商品
-
旋转
Universal 180°
删除此商品
-
旋转
Universal
删除此商品
-
旋转
Clockwise 90°
删除此商品
-
级别
E3 - VISE ACTION® Compression Latches
删除此商品