杠杆

我们的杠杆门锁专为门、面板和机柜设计,凭借高效的杠杆驱动机制,可以实现快速、安全和便捷的用户体验。无论是工业设备和机柜,还是访问面板和储物隔间,这类门锁都能满足您对频繁访问和安全锁定的需求。

杠杆

主要特点:

快速杠杆操作:简单直观的操作方式在狭窄空间中也能快速锁定和解锁。

可靠锁定:安全的接合防止意外打开,并支持可调握力以确保紧密贴合。

多样选择:提供多种风格、尺寸和安装配置,以满足不同应用需求。

主要优势:

快速进入:便于快速进入封闭区域或组件。

持续安全:防止意外进入或脱离。

用户友好:易于操作的设计增强了日常功能性。

长期耐用:经受频繁使用和恶劣环境考验。

我们的杠杆锁用于各种应用,包括:工业设备与机械、机柜与箱体、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆以及工具箱与储物柜。

探索我们的杠杆锁系列,找到适合您快速进入和安全关闭需求的完美固定解决方案。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 杠杆

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 530

设为降序
  1. C5-0-34682

    Latch

页