The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-32-35-3
压缩式门锁, 杠杆, 无限制, 埋入式触发, 1-5mm 面板, 1-24mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
埋入式触发器 |
| 系列 |
标准 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
5.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
1.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
24.00 |
| 表面 |
埋入式 |
| 包装 |
隔层包装 |
| 级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5206
|
2026-11-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
1903
|
2026-11-12
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
810
|
2026-11-09
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|