The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, Over-Center 杠杆, 带挂锁, 黑 Vinyl 抓手, 10-32 螺纹固定孔, 可锻铁, 浸锌涂层
A2-10-501-21
压缩式门锁, Over-Center 杠杆, 带挂锁, 黑 Vinyl 抓手, 10-32 螺纹固定孔, 可锻铁, 浸锌涂层
性能详述
| 材料 |
可锻铁 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| 进入限制 |
可锁定垫圈 |
| 螺纹尺寸 |
10-32 |
| 安装 |
铆钉 |
| 手柄款式 |
黑色乙烯基手柄 |
| 级别 |
A2/A7 - 上偏心杠杆门锁 |
结合强度、安装简易与操作简便,此类重载杠杆驱动门锁为重载衬垫门应用提供关门杠杆作用。单动门锁开门作用适应内置杠杆作用在保持器上用力以提供机械优势帮助探视门打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。