旋转式门锁

索斯科转动式门锁系统提供了一种可靠的解决方案,可通过按压关闭的便利性设计来固定门板,在应用的一个或多个点提供隐藏式锁定。索斯科转动式门锁可提供多种机械和机械电子设计,这些机械和机械电子设计由适合任何环境的耐用材料打造而成。机械驱动器解决方案通过手动或键控操作提供了灵活的安全性,而机械电子驱动器选项则提供了隐藏式解决方案。

image1

主要好处

  • Compression

    便利的按压关闭设计

  • Security

    安全的隐藏式门锁和紧凑型尺寸选项

  • Multi-Point Compatibility

    单点或多点驱动选项

  • Latching Range

    机械和机械电子门锁解决方案

  • Physical Requirements

    各种机械和驱动器设计

  • Hand Keyed

    手动和键控机械驱动选项

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 旋转式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 2235

设为降序
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-90-1005-10

    Latch

页