驱动器

我们的驱动器是必不可少的组件,旨在提供机械力和控制,以操作我们的转动式门锁系列。这类装置将手动输入(如旋转、推或拉)转化为锁扣机制所需的旋转运动,以实现锁定或解锁。从简单的旋转到复杂的电子控制,我们的驱动器确保您的转动式门锁系统运行平稳、可靠且方便。

驱动器
  • 主要特点:
  • 各种启动方法:旋钮、杠杆、按钮、钥匙锁、电磁铁、气动和液压驱动器。
  • 耐用结构:采用钢材、不锈钢或工程塑料制造,保证长期可靠性。
  • 兼容性:设计与我们的旋转门闩无缝集成。
  • 各种尺寸和风格:可满足不同面板厚度、安装需求和审美偏好。
  • 可定制选项:根据特定应用定制,包括专门的启动方法。
  • 主要优势:
  • 精确控制:确保旋转门闩的准确开合。
  • 操作简便:简单的用户界面,方便操作。
  • 增强安全性:具有钥匙锁和遥控等功能,提高访问控制。
  • 耐用可靠:设计用于在苛刻环境中可靠运行。
  • 应用:我们的驱动器与旋转门闩配合在各种应用中使用,包括工业设备和机械、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆、机柜和柜子、储存容器以及安全系统。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 驱动器

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 286

设为降序
  1. AC-11-EM-351-11

    Latch

  2. AC-15-131-11-KD10

    驱动装置, 尼龙

页