AC-40-104-11

驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 按钮式手柄, 不带钥匙锁定, 尼龙, 黑色

要求报价
性能详述
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
材料 尼龙
进入限制 无限制
钥匙锁种类 不带钥匙锁定
安装方法 交叉线, 无安装垫圈安装
凸轮附 是
驱动器类型 按钮手柄
按钮材料 尼龙,带黑色模制
手柄材料 黑色尼龙加玻纤锌锁壳
驱动模式 单点或多点, 带线缆支架
级别 AC - 单点驱动装置

驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。