AC-15-101-11

驱动装置, 尼龙

要求报价
性能详述
材料 尼龙
进入限制 无限制
钥匙锁种类 不带钥匙锁定
安装孔 M6 螺纹
驱动器类型 大手柄, 表面安装
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1
驱动模式 单点, 直接拉动
级别 AC - 单点驱动装置

驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。