线缆

我们的线缆是远程驱动和灵活控制旋转门锁系统的关键组件。这些高质量的电缆为驱动器和转动式门锁机构之间提供了关键的连接,使您能够从远处或隐蔽位置方便地操作。从工业设备和安保系统到访问面板和远程控制应用,我们的线缆确保可靠地控制您的转动式门锁系统。

线缆

主要特点:

  • 耐用结构:采用高强度材料,如钢材、不锈钢或专用聚合物,以确保长时间的性能。
  • 多种类型和尺寸:提供多种线缆类型(如绞线、编织线缆、柔性导管)和直径,以适应不同的应用和负载要求。
  • 平稳灵敏的操作:确保可靠的力传递,减少滞后,最大限度地提高效率。
  • 灵活布线:可通过复杂路径布线,为远程操作提供设计灵活性。
  • 兼容性:与我们的旋转门闩和驱动器无缝集成,确保可靠的性能。

主要优势:

  • 远程操作:可从远处或隐蔽位置操作门闩。
  • 灵活控制:提供对门闩机制的精确、灵敏控制。
  • 增强安全性:便于远程锁定和解锁,提供额外安全性。
  • 耐用可靠:经久耐用,确保可靠运行。
  • 应用:我们的线缆与旋转门闩和驱动器配合使用,广泛应用于工业设备和安全系统、汽车和交通运输、暖通空调系统、航空航天、机器人、遥控设备以及定制应用等领域。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 线缆

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 99

设为降序
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  4. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  5. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  6. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  7. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  8. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  9. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  10. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  11. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  12. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  13. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  14. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  15. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  16. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

  17. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  18. AC-9BX-20-34

    Latch

  19. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  20. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  21. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  22. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  23. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  24. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  25. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

  26. AC-CBB0-6-2000-062

    Latch

页
页