The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-C0H0-4-1250-048
驱动线缆, 不锈钢, 黑
性能详述
| 执行器配件 |
外露末端 |
| 门锁末端安装件 |
不锈钢 "L" |
| 线缆长度 |
1250 mm |
| 弹簧 |
无弹簧 |
| 类型 |
线缆类别4 |
| 级别 |
AC - 驱动线缆 |
索斯科的AC驱动线缆提供七种不同的选项和端头配件样式,以满足广泛的应用需求,它将驱动装置和转动门锁系列产品连接在一起,实现远程驱动。索斯科的AC电缆由高强度的抗腐蚀材料制成,适合在户内外环境中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。