The store will not work correctly when cookies are disabled.
显示全部 门锁
选择以下产品以了解更多信息,或使用过滤器来缩小选择范围
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号
你在查看 门锁
过滤器
现在购物
-
材料
Stainless Steel
删除此商品
-
材料
Zinc Alloy
删除此商品
-
表面处理
Passivated
删除此商品
-
表面处理
Chrome Plated
删除此商品
-
锁头款式
Phillips Recess #2
删除此商品
-
锁头款式
Knob Style
删除此商品
-
锁头款式
Short wing
删除此商品
-
锁头款式
L-Handle
删除此商品
-
锁头款式
7 mm Square
删除此商品
-
锁头款式
Slotted Flush
删除此商品
-
锁头款式
8 mm Hex Recess
删除此商品
-
锁头款式
Bellcore 216
删除此商品
-
锁头款式
Tall wing
删除此商品
-
锁头款式
Bellcore Electronics
删除此商品
-
锁头款式
8 mm Square Recess
删除此商品
-
锁头款式
4 mm Hex Recess
删除此商品
-
锁头款式
Wing
删除此商品
-
旋转
Type A - Turn Clockwise to Latch
删除此商品
-
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
删除此商品
-
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
删除此商品
-
合规规格
Fire - EN45545
删除此商品
-
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
删除此商品
-
级别
E3 - VISE ACTION® Compression Latches
删除此商品