電気アクセスソリューション

高い技術力と実力を認められた機械式ロックおよびラッチに電子制御を組み込むことで遠隔制御や監視機能などアクセスのセキュリティ性を強化するサウスコの電子アクセスソリューション(電子錠/電気錠)。既存のキーを用いる機械式ロックを後付けで電子化し、インテリジェントロックに移行できます。RFID/IDカード、PINコード、Bluetoothなどを用いるアクセスコントロールシステムを多種取り揃えています。

image1

主な利点

  • Current Comsumption

    機械式ロックと電子アクセスを簡単に統合

  • Integrated Intelligence

    電子錠システム構築に必要な装置や部品を完備

  • Product Performance

    単体で使用できるシンプルな内蔵型からターンキー型のクラウドベースネットワークアクセス制御プラットフォームまで、幅広いラインアップ

  • Audit Trail

    パスコード式、スマートフォンを用いるBluetooth認証など、使いやすさを追求したインターフェース各種

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

電気アクセスソリューション

表示方法 リスト

410の商品1-40

降順
  1. AC-EM-100-1011

    Latch

  2. EM-05-42-2401

    Latch

  3. A5-99-157

    Latch

  4. AC-EM-100-1021

    Latch

  5. AC-0-49617-11-R

    Latch

  6. R4-91-700-20

    Latch

  7. EA-A06-001

    Latch