電子アクチュエータ

当社の電子アクチュエーターは、アクセス制御ソリューションに繋がれた機器に動力を提供します。これらの精密に設計されたデバイスは、電気信号を機械的な動きに変換し、ロック、ゲート、バリア、およびその他のアクセス制御ハードウェアの自動運転を可能にします。

電子アクチュエータ

主な特長:

  • 正確で信頼性の高いパフォーマンス:スムーズで効率的なアクセス制御のための安定した性能を提供します。
  • 静音動作:控えめで低騒音の機能設計です。
  • 高性能モーター:さまざまな要求の厳しいアプリケーションに対して強力で信頼性の高い作動を提供します。

 

主な利点:

  • 自動アクセス:ロックおよびアンロックを効率化して、より効率的にします。
  • リモート機能:ロックシステムの便利なオフサイト制御をサポートします。
  • 強化されたセキュリティ:向上した保護のための正確で信頼性の高いロックを提供します。
  • 広範な互換性:スマートホームやロボティクスから産業用および航空宇宙システムまで多様な環境に適応します。

当社の電子アクチュエーターは、アクセス制御システム、産業オートメーション、ロボティクス、スマートホーム、自動車および輸送、自動販売機、航空宇宙、およびカスタムアプリケーションを含むさまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

電子アクチュエータ

表示方法 表 リスト

31 注文

降順
  1. AC-EM-100-1011

    Latch

  2. AC-EM-100-1021

    Latch

  3. AC-EM-100-1021-1

    Latch

  4. AC-EM-100-1011-1

    Latch

件