AC-EM-100-1022-1

AC-EM 電子アクチュエータ

見積のご依頼
製品仕様
アクセス制限 電子アクセス
表面処理された はい
据えつけのスタイル ねじ取付
アクチュエータのタイプ 拡張&開放
ボルト 12 V
コネクタ コネクタなし
パッケージング バルク包装
コンプライアンス仕様 IP 67
製品 AC-EM –電子アクチュエータ
サウスコの電子アクチュエータは、機械式から電子式へのアップグレードををシンプルにします。 ミニチュア電子アクチュエータは、サウスコのR4回転ラッチシリーズもしくは他の機械式ラッチに、経済的に電子アクチュエーション機構を組み込むことができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。