The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-EM-050-5020
電子アクチュエータ, いいえ, 個別包装, プッシュのみ
製品仕様
| アクセス制限 |
電子アクセス |
| 表面処理された |
いいえ |
| 据えつけのスタイル |
ねじ取付 |
| アクチュエータのタイプ |
拡張&開放 |
| ボルト |
5 V |
| コネクタ |
コネクタなし |
| パッケージング |
個別包装 |
| マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
| 製品 |
AC-EM –電子アクチュエータ |
サウスコの電子アクチュエータは、機械式から電子式へのアップグレードををシンプルにします。 ミニチュア電子アクチュエータは、サウスコのR4回転ラッチシリーズもしくは他の機械式ラッチに、経済的に電子アクチュエーション機構を組み込むことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.