AC-EM-050-5020-1
電子アクチュエータ, いいえ, バルク包装, プッシュのみ
| アクセス制限 | 電子アクセス |
|---|---|
| 表面処理された | いいえ |
| 据えつけのスタイル | ねじ取付 |
| アクチュエータのタイプ | 拡張&開放 |
| ボルト | 5 V |
| コネクタ | コネクタなし |
| パッケージング | バルク包装 |
| マイクロスウィッチ | スイッチなし |
| 製品 | AC-EM –電子アクチュエータ |
サウスコの電子アクチュエータは、機械式から電子式へのアップグレードををシンプルにします。 ミニチュア電子アクチュエータは、サウスコのR4回転ラッチシリーズもしくは他の機械式ラッチに、経済的に電子アクチュエーション機構を組み込むことができます。