The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| アクセス制限 |
電子アクセス |
| 据えつけのスタイル |
ねじ取付 |
| アクチュエータのタイプ |
拡張&開放 |
| ボルト |
12 V |
| コネクタ |
コネクタなし |
| パッケージング |
個別包装 |
| コンプライアンス仕様 |
IP 55 |
| マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
| 製品 |
AC-EM –電子アクチュエータ |
サウスコの電子アクチュエータは、機械式から電子式へのアップグレードををシンプルにします。 ミニチュア電子アクチュエータは、サウスコのR4回転ラッチシリーズもしくは他の機械式ラッチに、経済的に電子アクチュエーション機構を組み込むことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
7
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|