EA-R02:RF ワイヤレスリモートコントローラ

サウスコの電子ロックを遠隔操作する、経済性を重視したコンパクトな構成のEA-R02 RFワイヤレスリモートコントローラ。手のひらサイズのRF送信機と簡単に設置できる受信機で、便利に遠隔で施錠&解錠します。シンプルな設定や取付で、簡単に既存の機械式ロックを電子化できます。
EA-R02:RF ワイヤレスリモートコントローラ

輸送機器や産業機械などの遠隔操作が必要な用途で、便利にセキュリティ性を確保できるEA-R02 RFワイヤレスリモートコントローラ。ユニットには受信機1台、送信機2台とワイヤハーネスが含まれます。

 

  • 安全かつ便利にロックを遠隔操作
  • スムーズに電子化:スピーディに設置でき、操作も簡単
  • コンパクトで経済的な電子錠システム
  • 性能を認められた実績の無線技術
  • カスタム色、スタイル、デザインなど対応可能
  • 出力信号のタイミングを変更可能
  • ワイヤハーネス:カスタマイズ対応可能
  • 送信機追加オプション

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

EA-R02:RF ワイヤレスリモートコントローラ

表示方法 表 リスト

1 注文

降順
  1. EA-R02

    Latch

件