EA-A06:USBコントローラ

サウスコのEA-A06 USBコントローラは、標準のコンピュータUSBポートに接続されると、最大14個の異なった電子ロックおよびその他のデバイスの、別々にコンピュータ制御された操作を可能にします。ラッチ入力に対して別々にラベルが貼られた接続により、EA-A06では簡単なプラグ アンド プレーのインストールを行えます。それは、サウスコのどの電気機械式ラッチのソリューションにも統合できます。 さらに、EA-A06は既存のコンピュータと連携して、ユーザが容易に電子ロックへのアクセスを追跡記録することを可能にします。これは追跡記録能力を提供し、それは法的な要求事項へのコンプライアンスを示すのに使用できます。
EA-A06:USBコントローラ
EA-A06は、顧客の既存のソフトウェアと共に使用できる簡単なプログラミング コマンドとユーザフレンドリーなインタフェースを持っています。これにより、単一のコンピュータを通して電子デバイスの構成、操作、およびモニタリングが簡素化され、追加のアクセス用ハードウェアまたはデバイスの必要性を排除します。
  • USBポートを通したコンピュータ制御の、遠隔電気機械式ラッチの操作
  • 別々に、最大14個のラッチの入力/出力を制御
  • 簡単なプログラミング コマンドのあるユーザフレンドリーなインターフェース
  • 既存のユーザソフトウェアを通した、または、ハイパーターミナルを通したコントローラの操作
  • さまざまなワイヤ ハーネスのオプション
  • グローバルなプラグ アダプタ オプションの付いた電源
  • 1出力あたりの最大電流: 2 Amps
  • 動作電圧範囲: 12~24 VDC (製品資料に同梱の操作指示を参照のこと。)
  • USB 2.0ケーブル

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

EA-A06:USBコントローラ

表示方法 表 リスト

1 注文

降順
  1. EA-A06-001

    Latch

件