電子コントローラ

当社のキーパッドとRFIDリーダーは、セキュアエリア、ドア、および機器へのアクセスを制御するための多目的で信頼性の高いソリューションを提供します。これらのデバイスは、アクセスコードや近接カードのセキュリティを組み合わせたエントリーの管理を便利かつユーザーフレンドリーな方法で行うことができます。単体のシンプルなキーパッドから高度なネットワーク対応のRFIDリーダーまで、当社の製品ラインナップはあらゆる用途と予算に対応したオプションを提供しています。

電子コントローラ

主な特長:

  • 複数のアクセス方法:PINベースのキーパッド、RFIDプロキシリーダー、またはデュアルアクセスの柔軟性を持つ組み合わせユニットから選択できます。
  • 耐久性のある構造:頻繁な使用と過酷な環境に耐えるために頑丈な材料で作られています。
  • 柔軟な取り付けと統合:複数の取り付け構成とセキュリティシステムとのシームレスな統合を提供します。

主な利点:

  • 強化されたセキュリティ:安全な認証方法で不正な侵入を防ぎます。
  • ユーザーフレンドリーな操作:直感的なインターフェースでユーザーのアクセスを簡素化します。
  • 広範な互換性:さまざまなスタイルとテクノロジーで多様なニーズに対応します。
  • 迅速な取り付け:簡単な設置と最小限の取り付け作業を目指して設計されています。
  • アプリケーション:当社のキーパッドとRFIDリーダーは、商業ビル、教育機関、医療施設、産業施設、データセンター、政府・軍事施設、住宅ビル、駐車場、フィットネスセンターなど、さまざまなアクセス制御アプリケーションで使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

電子コントローラ

表示方法 表 リスト

8 注文

降順
  1. EA-KC2-201

    Latch

  2. EA-W20-201-01

    Latch

  3. EA-W01-200-01

    Latch

件