EA-P3-200-1

高周波RFID アクセスコントローラ, ABSプラスチック, グレー

見積のご依頼
製品仕様
材質 ABSプラスチック, ポリカーボネート
色 グレー
製品 EA-P3高周波RFID アクセスコントローラ

サウスコのEA-P3高周波RFID アクセスコントローラは、ネットワークに接続することなく電子的にクレデンシャル(認証情報)を管理可能なコントローラです。また、ハード/ソフトウェアをインストールする必要もありません。EA-P3高周波RFID アクセスコントローラは、遠隔制御やモニタリングを必要としない用途において、シンプルかつ手頃な価格で電子アクセスを導入可能な製品です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。