センサー

当社のセンサーは、お客様の電子アクセス制御システムのセキュリティと機能性を向上させる重要な役割を果たしています。

ラッチセンサー:ドアやゲートの状態を監視し、それらが開いているか閉じているかのリアルタイム情報を提供します。このデータは、セキュリティ監視、侵入検知、および自動システム制御に不可欠です。

センサー

主な特長:

  • 信頼性と正確なモニタリング:ドア/ゲートの状態を常に精密に追跡します。
  • リアルタイムフィードバック:迅速に対応するための状態更新を即座に伝達します。
  • 簡単な統合:既存のセキュリティおよびアクセス制御システムと互換性があります。

主な利点:

  • 強化されたセキュリティ:不正アクセスを検出し、周囲の保護を強化します。
  • 状況認識の向上:モニタリング地点のライブアップデートで常に最新情報を把握します。
  • 自動システム応答:アラームや環境制御の調整などのインテリジェントアクションを可能にします。
  • 運用効率化:セキュリティワークフローを最適化し、手動監視を削減します。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

センサー

表示方法 表 リスト

12 注文

降順
件