EA:接続箱

サウスコは電子アクセスソリューション(EAS)と既存のセキュリティシステム、およびコンピュータネットワーク間の配線と接続を容易にする追加電子コンポーネントと付属品を多種多様に揃えています。プラグ&プレイ取り付けで産業標準規格を順守する遠隔アクセスと監視を容易にします。

EA:接続箱

サウスコはEASシステムに必要な電源、ワイア、配線オプション、コネクタも提供してます。

  • シンプルなソリューションは電子錠を簡単に統合
  • 唯一のコンポーネントサプライアであるサウスコは電子システムに必要なすべての製品を提供
  • 直流交流コンバータを標準のプラグに差し込むだけで電子錠とアクセスコントローラを作動
  • 独立型、またはネットワークアクセスコントロールを選択
  • 様々なシステム設定に自由自在に対応
  • 動作電圧:12〜24V
  • 推奨取付金物(ねじ径):M3.5〜M4.5
  • 材質:RoHS準拠

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

EA:接続箱

表示方法 表 リスト

44の商品1-40

降順
  1. EA-A01-102

    Latch

  2. EA-A02-002

    接続箱

  3. EA-W20-501-51

    Latch

  4. EA-A01-001

    Latch

  5. EA-W01-500-51

    Latch

  6. EA-W01-23-507

    接続箱, 500

  7. EA-W21-500-51

    接続箱, 500

  8. EA-W21-500-52

    接続箱, 500

  9. EA-W21-500-01

    接続箱, 500

  10. EA-A02-002-2

    接続箱

  11. EA-W01-23-507-03

    接続箱, 100

  12. EA-W02-203-01

    接続箱, 200

  13. EA-W02-503-51

    Latch

  14. EA-W52-506-80

    接続箱, 500

  15. EA-W23-503-83

    接続箱, 500

  16. EA-A02-002-3

    接続箱

  17. EA-W52-506

    Latch

  18. EA-A02-002-4

    接続箱

ページ
件