EA-C2-021-9

非接触リーダー, はい, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, 白

見積のご依頼
製品仕様
色 白
Card Reader Type HID 125kHz
サウスコロゴ入り はい
製品 EA:接続箱

サウスコは電子アクセスソリューション(EAS)と既存のセキュリティシステム、およびコンピュータネットワーク間の配線と接続を容易にする追加電子コンポーネントと付属品を多種多様に揃えています。プラグ&プレイ取り付けで産業標準規格を順守する遠隔アクセスと監視を容易にします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。