EA-W01-A17-21

ワイヤハーネス - R4-EM-05 シリーズラッチとB1構成Bluetoothコントローラ接続 および H3-EM-80シリーズラッチとC1構成Bluetoothコントローラ接続用

見積のご依頼
製品仕様
色 黒
製品 EA:接続箱

サウスコは電子アクセスソリューション(EAS)と既存のセキュリティシステム、およびコンピュータネットワーク間の配線と接続を容易にする追加電子コンポーネントと付属品を多種多様に揃えています。プラグ&プレイ取り付けで産業標準規格を順守する遠隔アクセスと監視を容易にします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。