Riegelverschlüsse mit einstellbarem Haltebereich

Unsere einstellbaren Riegelverschlüsse bieten eine vielseitige und zuverlässige Lösung zur Sicherung von Türen, Klappen und Gehäusen, bei denen die Klappendicke oder Toleranzen variieren können. Dieser innovative Verschluss verfügt über einen einstellbaren Griffbereich, der es Ihnen ermöglicht, die Klemmkraft fein abzustimmen, um einen festen und sicheren Verschluss zu gewährleisten. Von Industrieanlagen und Gehäusen über Zugangsklappen bis hin zu Staufächern bieten unsere einstellbaren Riegelverschlüsse Flexibilität und zuverlässige Leistung.
Riegelverschlüsse mit einstellbarem Haltebereich

Hauptmerkmale:

Verstellbarer Griffbereich: Passt sich an Klappenvariationen an für eine individuelle, sichere Passform.

Benutzerfreundliche Bedienung: Einfache Riegelaktion ermöglicht schnelles, intuitives Ver- und Entriegeln.

Robuste Designoptionen: Hergestellt aus langlebigen Materialien und in verschiedenen Stilen, Größen und Aktivierungstypen für vielfältige Anwendungen erhältlich.

Wesentliche Vorteile:

Verringert den Bedarf an Modifikationen: Beseitigt Unterlegscheiben oder individuelle Anpassungen, wenn sich die Klappentoleranzen ändern.

Unterstützt dynamische Umgebungen: Gewährleistet sicheren Verschluss in Anwendungen mit Vibration, Bewegung oder sich verändernden Komponenten.

Optimiert für Vielseitigkeit: Funktioniert zuverlässig in Sektoren wie Klimaanlagen, Transportwesen und Offroad-Ausrüstung.

Verbessert den Wartungszugang: Ermöglicht konstanten Zugang zu internen Komponenten, ohne Passform oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Unsere einstellbaren Riegelverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Industrieanlagen & Maschinen, Gehäuse & Schränke, Klimaanlagen-Systeme, Transport, Landwirtschaft, Offroad-Fahrzeuge und Lagerung & Behälter.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Riegelverschlüsse mit einstellbarem Haltebereich

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 3358

In absteigender Reihenfolge
  1. E5-6-015-01

    Latch

  2. E5-4001

    Latch

  3. E5-6210

    Latch

  4. E5-9-515-UU1

    Latch

  5. E5-6-012-01

    Latch

  6. E5-6220

    Latch

  7. E5-4003

    Latch

pro Seite