The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-9-605-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelver, T-Griff, Haltebereich, Ja Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Freier Zugang
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Knebelgriff mit Zylinderschloß
Serie
20.1 mm Size
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
70
2026-04-09
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
23
2026-04-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
10
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
HTF Inc
Frederick MD USA
10
2026-04-13
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2026-04-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zygology Ltd
Oxford UK
2
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020