61 - Universal-Riegelverschlüsse
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit sind die Merkmale dieses vielseitigen Vorreibers für leichte Anwendungen. Einfache Einloch-Montage in Platten mittels Klemmscheibe. Schnelle Einstellung auf verschiedene Haltebereiche, Sicherung des Riegels mittels Stellschraube auch auf optionalem, langem Schaft.

Bei diesen universalen Schrankverschluß-Serien können Sie einfach Ihren Betätigungstyp und die Schaftlänge wählen.Alles andere ist dann einfach: Einbau, Einstellen und Bedienung.
- Bei diesen universalen Schrankverschluß-Serien können Sie einfach Ihren Betätigungstyp und die Schaftlänge wählen.Alles andere ist dann einfach: Einbau, Einstellen und Bedienung.
- Betätigungsoptionen mit Halbolive, Schlitzkopf oder Drehknopf aus Thermoplast
- Für die Schlitzkopfausführung ist eine tiefgezogene Wanne erhältlich, die eine bündige Montage gestattet
- Montagewerkzeug für Sicherungsringe oder scheiben beschleunigt und vereinfacht die Installation.
- Max. Betriebslast 110 N (25 lbs.)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen