61-10-104-11
Riegelverschlüsse, 25 mm Haltebereich, Schlitzkopf, Knopf, Schwarz
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.00 |
| Style | Knopf |
| Class | 61 Universal-Riegelverschlüsse |
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit sind die Merkmale dieses vielseitigen Vorreibers für leichte Anwendungen. Einfache Einloch-Montage in Platten mittels Klemmscheibe. Schnelle Einstellung auf verschiedene Haltebereiche, Sicherung des Riegels mittels Stellschraube auch auf optionalem, langem Schaft.