61-10-2-0
Riegelverschlüsse, 38 mm Haltebereich, Schlitzkopf, Vernickelt
| Oberfläche | Vernickelt |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Kopfausführung | Schlitzkopf |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
| Class | 61 Universal-Riegelverschlüsse |
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit sind die Merkmale dieses vielseitigen Vorreibers für leichte Anwendungen. Einfache Einloch-Montage in Platten mittels Klemmscheibe. Schnelle Einstellung auf verschiedene Haltebereiche, Sicherung des Riegels mittels Stellschraube auch auf optionalem, langem Schaft.