The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-9-705-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, L-Handle, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
L-Handle
Serie
20.1 mm Size
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
336
2026-09-01
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
109
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
40
2026-08-31
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
11
2026-09-01
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
5
2026-08-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2026-08-10
info@marek.eu
+420 541 420 811
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2026-09-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-09-02
info@tchweb.com
1.416.299.0089