M4 – Modulares Verschlusssystem

Das M4 Modulare Verschlusssystem bietet eine konsistente Abdichtung durch Zusammenpressen unter hohem Druck und ist für das sichere und einfache Schließen von starken Platten oder isolierten Türen konzipiert, wie sie z. B. an unter Druck betriebenen HLK-Anlagen zu finden sind. Dieser hochgradig anpassungsfähige Verschluss eignet sich für eine Vielzahl von Plattenstärken und berücksichtigt große Maßabweichungen innerhalb von Gehäusen.  

M4 – Modulares Verschlusssystem

Das hochgradig anpassbare M4 Modulare Verschlusssystem bietet versiegelte Verschlüsse für Außenanwendungen. 

  • Das modulare System eignet sich für Türen mit einer Stärke von bis zu 10 cm. 
  • Es liefert 6,5 mm Kompression für Dichtungen. 
  • Der Kunststoffgriff ermöglicht eine einfache Handhabung, minimiert die Wärmeübertragung und ist für den Versand abnehmbar. 
  • Mehrpunkt-Schließfunktionen gewährleisten ein vollständiges Schließen und minimieren Montagebohrungen in der Platte 
  • Interner Auslösegriff und Druckentlastungsfunktionen bieten Sicherheit beim Zugang zur und beim Verlassen der Anlage 
  • Einpunkt- und Mehrpunkt-Konfigurationen 
  • Varianten ohne Schloss, mit schlüssel- oder werkzeugbetätigtem Schloss und mit Vorhängeschloss 
  • Optionen für Kompressions- und vereinfachte Riegelverschlüsse 
  • Optionaler interner Auslösegriff 
  • Optionaler Druckentlastungsbügel zur sicheren Entlastung 

 

  • Getestet auf einen Innendruck von bis zu 50 cm Wassersäule 
  • NEMA 4X eingestuft 
  • Schutzart IP65

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade M4 – Modulares Verschlusssystem

Darstellung als Gitter Liste

35 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. M4-10-123-20

    Latch

  2. M4-30-100

    Latch

  3. M4-20-125-20

    Latch

  4. M4-10-131-20

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-50-1101-12

    Latch

  7. M4-20-150-20

    Latch

  8. M4-20-138-20

    Latch

  9. M4-40-062-10

    Latch

  10. M4-40-092-11

    Latch

  11. M4-10-101-20

    Latch

  12. M4-10-100-20

    Latch

  13. M4-10-223-20

    Latch

  14. M4-20-176-20

    Latch

  15. M4-20-163-20

    Latch

  16. M4-40-182-11

    Latch

  17. M4-40-182-21

    Latch

  18. M4-40-152-11

    Latch

  19. M4-40-152-21

    Latch

  20. M4-20-1102-20

    Latch

  21. M4-50-1301-12

    Latch

  22. M4-20-189-20

    Latch

  23. M4-50-1304-12

    Latch

  24. M4-50-1303-12

    Latch

  25. M4-50-1302-12

    Latch

pro Seite